Would you prefer to visit the website in this country and language?

무선 주파수 송신기

Rlink One은 통신 케이블을 통해 컨트롤러를 통신 네트워크에 연결할 수 없는 상황에 효과적인 대안을 제공합니다. Rlink One의 다양한 새로운 기능은 RF 신호 품질을 보장하고 장거리 전송을 가능하게 하며 설치 및 설정을 크게 간소화합니다.

Highlights

  • 루프백 신호 전송을 지원하여 컨트롤러 또는 기타 통신 장치를 설치하기 전에 안테나와 위치를 테스트할 수 있습니다.
  • 조정 가능한 전력 레벨로 인접 네트워크의 신호 간섭 최소화
  • 개선된 사용자 인터페이스 및 다중 LED는 신호 전송의 모든 측면에서 문제 해결을 단순화합니다.
  • 향상된 전자 장치로 신호 안정성 보장
  • 라이선스가 필요하지 않은 주파수 및 전력 레벨에서 작동
  • 다양한 역할을 수행할 수 있는 Rlink One
  • 다중 전송 속도, 채널 주소, 전력 레벨

같은 시리즈 제품

모델사용 설명서
RLINK One보기