앱 및 컨트롤러
Smart
Munters Smart 컨트롤러는 설치가 쉽고 프로그래밍이 간편하며 사용자 친화적이며 양계장 및 돈사에서에서 작동하도록 제작된 비용 효율적인 기후 조절 솔루션을 제공합니다.
Highlights
- Smart C, 릴레이 4개/8개 지원
- Smart D, 릴레이 10개 지원
- 특정 요구사항에 맞춤화된 사용자 친화적인 소프트웨어
- 원격 제어로 연중무휴 완전 감독 가능
- 가변 속도 팬용 TRIAC 지원
같은 시리즈 제품
모델 | W x D x H (mm) | 중량(kg) | 작동 온도 범위(°C) | 전압(V) | 사용 설명서 |
---|---|---|---|---|---|
Smart C/D | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 230 |