Would you prefer to visit the website in this country and language?

앱 및 컨트롤러

Rotem Trio

Munters Rotem Trio는 농장 기후의 모든 측면을 관리하여 동급 최고의 공기질과 동물 복지를 보장하는 동시에 IoT 기술로 미래 지향적인 농장 관리를 보장합니다.

Highlights

  • 탁월한 성장과 동물/조류 복지 보장
  • 고급 원격 관리 및 보안 제공 
  • IOT 지원, 클라우드 기반 정밀 농업 서비스
  • 사용하기 쉬운 실시간 TrioAir 앱 
  • 표준 LAN 인프라에 연결

같은 시리즈 제품

모델W x D x H (mm)중량(kg)작동 온도 범위(°C)전원 공급 범위제품 시트사용 설명서
양돈용 Rotem Trio323 x 141 x 4074.3-10 to +50 100 - 240 VAC
양계용 Rotem Trio323 x 141 x 4074.3-10 to +50100 - 240 VAC

모델유형언어다운로드 링크
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdfAdditionalManual영어보기
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdfInstallationManual스페인어보기
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdfInstallationManual포르투갈어보기
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdfInstallationManual이탈리아어보기
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdfInstallationManual덴마크어보기
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdfInstallationManual스웨덴어보기
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdfInstallationManual스페인어보기
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202502.pdfInstallationManual중국어(간체)보기
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdfInstallationManual스웨덴어보기
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202502.pdfInstallationManual영어보기
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdfInstallationManual포르투갈어보기
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdfInstallationManual이탈리아어보기