Would you prefer to visit the website in this country and language?

Rotem Platinum

Munters Rotem Platinum 시스템은 양계 업계에서 사용되는 최첨단 기후 조절 장치 중 하나로, 농가에 광범위한 관리 기능을 제공합니다.

Highlights

  • 사용하기 쉬운 표준 스크린 또는 터치스크린
  • 원격 액세스 및 실시간 경보
  • 다국어 지원
  • 장치 및 저울 개수 무제한 지원
  • 견고한 인클로저 또는 패널 마운트 옵션
  • Munters Drive 및 EC 모터 기술 지원

같은 시리즈 제품

모델제품 시트사용 설명서
Rotem ONE484 x 247 x 655110 to 50보기
Rotem Pro484 x 247 x 655110 to 50보기

모델유형언어다운로드 링크
Platinum Controllers-IM-KO-202206.pdfInstallationManual한국어보기
Platinum Controllers-IM-ES-202307.pdfInstallationManual스페인어보기
Platinum Controllers-IM-PT-202307.pdfInstallationManual포르투갈어보기
Platinum Controllers-IM-CN-202206..pdfInstallationManual중국어(간체)보기
Platinum Controllers-IM-IT-202307..pdfInstallationManual이탈리아어보기
Platinum Pro Rotem Pro Standard Mode-UM-EN-202308.pdfUserManual영어보기