Would you prefer to visit the website in this country and language?

앱 및 컨트롤러

GreenClimate

Munters GreenClimate 컨트롤러는 온실을 위한 포괄적인 기후 조절 시스템을 제공합니다.

Highlights

  • 비용 효율적인 자동화
  • 효율성 및 수율 최대화
  • 난방 및 냉방 비용 절감
  • 실시간 알람으로 재배자 잠재적인 문제에 대한 정보 제공

같은 시리즈 제품

모델W x D x H (mm)중량(kg)작동 온도 범위(°C)전원 공급 범위제품 시트사용 설명서
GreenClimate320 x 180 x 47060 to 50100 - 240 VAC보기

모델유형언어다운로드 링크
Green Climate Installation Rev 2.0 116781.pdfAssemblyInstruction영어보기
Green Climate Instal R1.3 116819 IT.pdfAssemblyInstruction이탈리아어보기