센서
암모니아 센서
암모니아 센서는 지속적이고 장기적인 암모니아 측정을 가능하게 합니다. 이 센서는 Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One 및 Trio 컨트롤러와 함께 작동하여 0~10V의 일정한 출력 신호를 통해 실시간 데이터를 제공합니다.
Highlights
- 집에 쉽게 배치할 수 있는 행거 클립
- 장치 작동 모드를 나타내는 상태 LED
- 높은 암모니아 수치를 처리하기 위한 전용 환기 프로그램
- 온도 또는 습도 변화가 센서에 영향을 미치지 않음
- 실시간 모니터링을 통해 암모니아 축적을 방지하고보다 효율적인 기후 조절 가능
- 동물 또는 가금류 사육장 청소 시 간단한 설치 및 쉬운 제거
같은 시리즈 제품
모델 | W x D x H (mm) | 중량(kg) | 작동 온도 범위(°C) |
---|---|---|---|
암모니아 센서 | 100 x 50 x 200 | 0.5 | 0 to 50 |