Would you prefer to visit the website in this country and language?

습도 센서

독특한 센서 소자가 장착된 Munters의 습도 센서는 매우 정확한 판독값(±3%)을 제공합니다.

Highlights

  • 간편한 설치: 컨트롤러에 연결하여 걸면 설치 완료
  • 유지 보수가 거의 필요 없음
  • 사용하기 쉬운 암수 커넥터로 신속한 장치 제거 가능
  • 매우 높은 수준의 정확성

    같은 시리즈 제품

    모델
    RHS+0 to 6012

    모델유형언어다운로드 링크
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstruction영어보기
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstruction포르투갈어보기
    AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdfAssemblyInstruction스페인어보기
    AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdfAssemblyInstruction중국어(간체)보기