Would you prefer to visit the website in this country and language?

제습 시스템

ML Plus

Munters ML Plus는 통합 온도 및 습도 제어 기능을 갖춘 에너지 효율적인 소형 모듈식 기후 조절 시스템입니다. 입증된 독립형 건식 제습기 시스템은 귀중한 자재 및 민감한 제품을 보존하는 것이 중요한 실내 환경에서 수증기를 제거합니다.

Highlights

  • 유연성이 뛰어나고 사전 테스트를 거친 모듈식 시스템
  • 낮은 에너지 소비
  • 위생 요구 사항을 충족하는 고품질 케이스
  • 컴팩트한 공간 절약형 설치 공간
  • 간편한 플러그 앤 플레이 설치 및 유지보수 서비스 접근성
  • 빠른 시운전
  • ISO 표준 덕트에 적합

같은 시리즈 제품

모델정격 풍량 범위(m³/h)사용 설명서
ML Plus180 - 3000

  • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
  • 연결성
  • 이슬점 센서
  • 에너지 복원 퍼지(ERP)
  • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
  • 단열(포함 또는 미포함)
  • 사전 냉각 코일 모듈
  • 처리 팬
  • 시스템 바이패스

모델유형언어다운로드 링크
ML Plus-BR-EN-201505brochure영어보기
ML Plus-BR-PL-201905brochure폴란드어보기
ML Plus-BR-DE-201505brochure독일어보기