Would you prefer to visit the website in this country and language?

열교환기

Thermo-T

Munters Thermo-T는 까다로운 고온 에너지 회수 작업을 위한 완전 용접 튜브형 공기 대 공기 열교환기 입니다. 신뢰할 수 있고 경제적이며 최대 80%의 열 효율을 제공합니다. 교차 오염 위험을 최소화하고 에너지 사용 및 운영 비용을 절감하며, 지속 가능성을 향상시킵니다.

Highlights

  • 다용도, 비용 효율적인 에너지 전달
  • 소형 설계
  • 높은 열 효율성
  • 안정적인 성능
  • 교차 오염 위험 최소화
  • 간편한 설치, 작동, 유지보수

같은 시리즈 제품

모델제품 시트
Thermo-T보기

  • 단열(포함 또는 미포함)
  • 탄소, 알루미늄, 스테인리스 스틸 구조로 제공