구조화된 포장
ME-II 스트럭쳐드 패킹
효율적인 증기-액체 분리, 낮은 압력 강하 및 일관된 처리량을 보장하는 Munters ME-II 스트럭쳐드 패킹은 대량 이송 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다. 표면적 또는 파형 크림프 크기 맞춤으로 성능 최적화가 가능합니다. 효과적인 분리를 위한 비용 효과적인 패킹입니다.
Highlights
- 예측 가능한 처리량
- 낮은 압력 손실
- 고효율
- 다용도
- 향상된 부하조정비
같은 시리즈 제품
모델 | 특정 표면적(m2/m3) |
---|---|
ME-II 65 | 65 |
ME-II 125 | 125 |
ME-II 170 | 170 |
ME-II 200 | 210 |
ME-II 250 | 250 |
ME-II 350 | 350 |
ME-II 500 | 500 |
ME-II 750 | 750 |
- 고처리량("X" 유형) 또는 표준("Y" 유형)