무작위 포장
폴링
Munters Pall Ring을 사용하여 낮은 압력 강하로 기액 분배를 향상시켜 보세요. 개방형 설계 및 오염에 대한 내성은 균일한 분포를 보장하여 대량 이송 컬럼 내 화학물질 분리의 효율성을 개선합니다. 이는 타워 용량과 전반적인 성능을 모두 향상시킵니다.
Highlights
- 공정 성능 최적화
- 충진 타워 수율 향상
- 경제적이고 예측 가능한 처리량
- 균일한 기액 분포
같은 시리즈 제품
모델 | 표면적(m2/m3) | 공극(%) |
---|---|---|
폴링 10mm(3/8") | 482 | 92.8 |
폴링 16mm(5/8") | 344 | 93.1 |
폴링 25 mm(1") | 206 | 94.8 |
폴링 38mm(1.5") | 130 | 96 |
폴링 50mm(2") | 102 | 95.9 |
- 다양한 소재(스테인리스 스틸, 아연 도금 스틸, 플라스틱)로 제공 가능