슈퍼 새들
Munters 슈퍼 새들을 사용하여 기액 분배를 개선하고, 압력 강하 및 운영 비용을 낮추며, 분리 효율성을 높여 보세요. 기존 새들에 비해 표면적이 더 큰 이 랜덤 타워 패킹은 대량 이송 성능을 크게 향상시킵니다.
Highlights
- 분리 효율성 향상
- 에너지 절감 현실화
- 압력 강하 감소
- 낮은 유지 보수 비용
- 6mm~75mm의 맞춤형 크기로 제공
같은 시리즈 제품
모델 | ||
---|---|---|
플라스틱 슈퍼 새들 # 1 | 199 | 90 |
플라스틱 슈퍼 새들 # 2 | 105 | 93.3 |
플라스틱 슈퍼 새들 # 3 | 89 | 94 |
세라믹 새들 1" | 255 | 73 |
세라믹 새들 1.5" | 176 | 74 |
세라믹 새들 2" | 120 | 75 |