Would you prefer to visit the site in this language?
Munters ZEW basic 1600의 첨단 기술로 축사의 공기 흐름을 최적화해 보세요. 에너지 효율적이고 결빙에 강한 이 벽면 공기 유입구는 시중에 판매되는 표준 유입구에 비해 결정적인 이점을 제공합니다.
모델 | 길이(mm) | 높이(mm) | 20Pa(m3/h)의 정압에서의 풍량 | 자동 개방(a.o)/폐쇄(a.c.) | 제품 시트 | 사용 설명서 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEW Basic 1600 | 731 | 351 | 2300 | AutomaticOpening, AutomaticClosing | 보기 |