Would you prefer to visit the website in this country and language?

커튼

MVP

Munters 환기 패널은 축사에 자연 환기를 제공하여 동물 복지와 생산량을 높이는 데 이상적인 솔루션입니다. MVP는 환기 및 조명 제어의 탁월한 조합을 제공합니다.

Highlights

  • 최소한의 냉기 환기를 위한 최적의 공기 흐름
  • 외풍과 악천후로부터 가축 보호
  • 겨울철 실내 온도 손실 감소
  • 이중벽, 10 mm, 내자외선 Lexan PC 시트 소재
  • 최적의 투명성
  • 3m 광폭 섹션 및 다양한 개구부, 최대 1.4m
  • 벽에 쉽게 장착할 수 있는 경량 패널

같은 시리즈 제품

모델제품 시트
MVP, MVP-S보기