Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters Wall Inlet(MWI)

전체 플라스틱으로 제작된 Munters Wall Inlet(MWI)로 동물 복지를 향상하세요. 최적의 실내 온도를 유지하면서 외풍을 발생시키지 않고 축사으로의 외기 유입을 제어합니다.

Highlights

  • 외풍 없는 최적의 공급 공기 흐름
  • 모든 축사에 적합한 모듈식 설계
  • 천장을 따른 공기 유도로 샘 방지
  • 옵션 제공 에어 디플렉터로 이상적인 공기 분배 달성

같은 시리즈 제품

모델길이(mm)높이(mm)20Pa(m3/h)의 정압에서의 풍량 자동 개방(a.o)/폐쇄(a.c.)제품 시트사용 설명서
MWI 34089442892491AutomaticOpening
MWI 34139444103830AutomaticOpening
MWI 410811222893084AutomaticOpening
MWI 411311224104716AutomaticOpening
MWI 440811982893158AutomaticOpening
MWI 441311984105026AutomaticOpening

모델유형언어다운로드 링크
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual영어보기
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual프랑스어보기
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual독일어보기
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual이탈리아어보기
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual포르투갈어보기
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual스페인어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual영어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual프랑스어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual독일어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual이탈리아어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual포르투갈어보기
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManual스페인어보기