에너지 효율

Munters 산업용 제습기를 통한 에너지 효율 극대화
오늘날의 산업 환경에서 에너지 효율은 중요한 관심사입니다. 난방은 창고와 실내 공간의 온도를 높여 습도를 조절하는 방법으로 자주 사용되지만, 7~10배 더 많은 에너지를 소비해 비용을 크게 증가시킵니다. 더 효과적이고 에너지 효율적인 산업용 제습을 활용하세요.
Munters는에너지 효율을 극대화하고 비용을 절감하도록 설계된 고급 산업용 건식 제습기를 제공합니다. 당사의 최고급 제습기는 기존의 난방 솔루션에 비해 다음과 같은 이점을 제공하도록 설계되었습니다.
- 높은 수분 제거율, 에너지 비용 절감 Munters 제습기는 에너지 비용을 절감하면서 더 많은 수분을 제거하도록 설계되었습니다.
- 효율적인 운영 Munters 산업용 건식 제습기 시스템은 응축기에서 방출된 열을 사용하여 건식 휠을 재생하여 작동을 단순하고 효율적으로 만듭니다.
- 더 낮은 장비 비용 규모의 경제성, 모듈형 설계 및 데시칸트 로터 사용을 통해 장비 비용을 절감하고 산업 환경에서 보다 균일한 성능을 누릴 수 있습니다.
Munters의 산업용 제습기로 업그레이드하고 상당한 에너지 절감을 실현하세요. 높은 에너지 요금과 작별하고 최적의 쾌적함과 효율성을 맞이하세요.

Munters Green PowerPurge™를 사용한 에너지 절약
Green PowerPurge는 산업 환경에서 정밀하고 에너지 효율적인 습기 제어를 위한 솔루션입니다. -70°C의 이슬점에 쉽게 도달하고 에너지 소비를 최대 30%까지 줄일 수 있는 당사의 에너지 절약형 건식 시스템은 상당한 에너지 절감을 실현하면서 높은 수준의 제품 수율과 품질을 달성하도록 도울 수 있습니다.
Munters Green PowerPurge는 리튬 이온 배터리 건조실 또는 기타 수분에 민감한 공정에서 작업하든 관계 없이 습기 제어 요구사항을 충족하는 현명한 선택입니다.

각 응용 분야에 맞춤화된 Munters 퍼지 옵션
Munters는 제습기 효율을 향상시키기 위해 다양한 퍼지 옵션을 제공합니다. 당사의 에너지 회수 퍼지는 재생 에너지를 최소화하는 반면, 낮은 이슬점 퍼지 및 에너지 효율 퍼지와 같은 퍼지 섹터는 추가 에너지 소비 없이 로터 용량과 성능을 증가시킵니다.