로터 기술

전문 로터 솔루션
데시칸트 로터는 비슷비슷하게 보일 수 있지만 성능 차이가 큽니다. 이러한 이유로 Munters는 로터 속도에 관계없이 더 높은 수분 흡착률과 일관된 성능을 갖춘 로터를 설계했습니다. 그 결과는 어떨까요? 에너지 효율이 향상되고 물리적 설치 공간이 줄어들며 운영 비용이 절감되게 되었습니다.
리소스
Munters만의 차별점
습도 제어는 많은 산업 공정에 필수적이며 건식 제습이 여기에 가장 효과적인 방법으로 간주됩니다. 대부분의 제습기는 동일하게 보이지만, 시스템의 핵심인 건조 휠에 있어 차이점이 발생합니다. 건조 휠은 공기에서 수분을 효율적으로 제거하는 핵심 제습기 부품입니다.
다른 제조업체의 데시칸트 소재나 로터 설계는 Munters의 것과 유사하게 보일 수 있지만 성능 면에서 큰 차이를 보입니다. Munters 데시칸트 로터 및 소재는 높은 수분 흡수 용량과 낮은 에너지 소비에 대한 요구를 충족합니다.
다른 패드와 비교한 Munters 건식 패드의 성능은 다음과 같습니다. 테스트 결과는 표준 작동 조건을 포괄하는 상대 습도 수준에서 제습 성능을 보여줍니다. Munters 건식 패드는 다른 모든 패드보다 일관되기 우수한 성능을 보였습니다.
Munters 패드는 포화점에 도달하지 않고 타사 패드보다 더 빠르게 수분을 흡수했습니다. Munters 패드는 환경이나 로터 속도에 관계없이 최고의 제습 성능을 제공합니다.

작동 방식
Munters 산업용 건식 제습 시스템은 수증기를 쉽게 끌어당기고 잡아두는 건식 소재를 사용하여 공기에서 수분을 제거합니다.
제습기의 중심에는 주름진 비금속 세라믹 복합 재료로 만든 특허받은 데시칸트 로터가 있습니다. 공기는 소재의 플루트를 통과하여 건식 휠과 접촉합니다. 처리 공기는 건조되어 휠을 빠져나갑니다. 수분이 가득 찬 휠은 천천히 회전하면서 두 번째로 더 작고 가열된 공기 흐름을 만납니다.
재생 공기라고 불리는 이 작은 배기 기류가 건식 휠을 가열합니다. 가열된 건식 휠은 흡수된 수분을 재생 공기로 방출합니다. 다시 건조된 건식 소재는 처리 공기로 다시 회전하며 수분을 다시 흡수합니다.

공정에 적합한 로터 선택
Munters는 전 세계적으로 300,000건 이상의 설치 경험을 보유한 에너지 효율적인 공기 처리 솔루션의 글로벌 리더로서 건식 휠 생산에 대한 세계 표준을 계속 정립하고 있습니다. 전 세계에 여러 건식 휠 생산 시설을 갖춘 Munters는 광범위한 데시칸트 로터 옵션을 제공하며 건식 제습 기술에 대한 250개 이상의 특허를 획득했습니다.
전문가 팀이 특정 요구사항에 적합한 이상적인 로터를 선택하는 데 도움을 드리겠습니다. 시작하려면 아래의 종합 표를 참조하여 제공하는 제품 및 서비스에 대한 개요를 확인하세요. 상세하고 개별적인 상담을 원하시면 언제든지 문의해 주세요.