습도 문제를 없앱니다. 결빙 문제를 없앱니다.
올바른 제습 솔루션을 사용하지 않으면 저온 저장고에 결로 및 얼음 축적이 발생합니다. 에어로크와 로딩 도크도 영향을 받을 수 있습니다. Munters 첨단 냉장실 제습 솔루션은 이러한 문제를 해결합니다. 주변 수증기가 일정 수준 이하로 떨어지면 더 이상 결로가 생기지 않습니다. 습기가 없다는 것은 결빙 문제도 없다는 것을 의미합니다.
Munters 제습 솔루션으로 저온 저장고의 수분과 얼음을 제거하여 비용과 탄소 발자국을 줄이세요. 시설 전반에 걸쳐 완벽한 기후를 조성하는 데 도움이 되는 저장고 제습 시스템을 제공합니다.

Want the full story about cold storage climate control?
Read the Munters white paper to find out how our dehumidification solutions can help you manage cold storage humidity.
저온 저장고 솔루션

냉장실 제습으로 안전 유지
결빙과 결로 현상은 바닥을 미끄럽게 만들며, 천정의 얼음 침전물이 직원에게 떨어질 수 있습니다. 게다가, 습한 공기는 안개를 유발하고 시야를 감소시킬 수 있습니다.
Munters 저온 저장고 제습 솔루션은 응축수 및 얼음을 제거하여 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 결빙 현상이 발생하지 않는다는 것은 작업자가 미끄러지거나 걸려 넘어지지 않고 낙빙으로 인해 장비가 손상되지 않는다는 것을 의미합니다. 안개가 없다는 것은 가시성이 향상되고 사고가 줄어든다는 것을 의미합니다.
제품 - 저온 저장고

Munters 저온 저장고 서비스
당사는 저온 저장고 시설에서 최적의 조건을 유지하는 것이 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. 당사의 전담 기술자 팀은 포괄적인 서비스 솔루션을 제공하여 제습 장비가 최고 성능 수준으로 작동하도록 보장합니다. 설치 및 시동에서 개조 및 업그레이드에 이르기까지 장비 수명 주기 전반에 걸쳐 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
고객과 긴밀히 협력하여 고객의 생산 목표 및 예산에 맞는 맞춤형 서비스 계획을 개발합니다. Munters 서비스는 제품 무결성 유지, 에너지 소비 최소화 및 장비 수명 연장에 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

저온 저장고 기후 조절 지원
당사는 맞춤형 저온 저장고 기후 조절 솔루션을 설계하고 구현하여 수분과 얼음 축적을 제거하여 특정 요구사항에 적합한 이상적인 환경을 조성합니다. Munters 지원 팀은 초기 상담에서 지속적인 유지보수에 이르기까지 Munters 장비의 최고 효율성을 보장합니다.
효율성과 성능에 대한 당사의 노력은 서비스 제공 전반에 걸쳐 확장됩니다. 정기적인 유지보수부터 사소한 문제의 조기 해결에 이르기까지, 제습 장비가 최적의 효율로 작동하여 에너지를 절약하고 운영 비용을 절감하도록 보장합니다.

Pinguin의 Koen Dejonghe는 "설치의 장점은 분명합니다"라고 설명합니다. " 바닥이 더 이상 결로 현상으로 인해 미끄러워지지 않습니다. 또한 제품의 품질도 향상되었습니다. 야채가 더 이상 얼지 않습니다."
Koen Dejonghe
Pinguin