분무 건조의 수익성 향상
분무 건조 공정에 맞춤형 Munters 제습 또는 가열 솔루션을 추가하여 생산 능력을 최대 40%까지 증가시키고 제품 품질을 향상시키며 에너지 소비를 줄이세요. 이를 통해 처리량과 가동 시간을 향상시키고 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
식품, 제약 및 기타 생산 공정에서는 제품 품질과 균일성을 보장하기 위해 분무 건조를 활용합니다. 습도 및 온도가 제어되지 않으면 건조 공정에서 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 공정은 기후 조건에 관계없이 안정적이고 효율적이어야 합니다.

처리량 증가 및 비용 절감 효과 알아보기
Munters 분무 건조 솔루션이 제공하는 가동 시간 증가, 에너지 절약 및 생산성을 직접 확인하세요.
계산해 보고 맞춤형 보고서를 다운로드하세요.
제습 및 효율적인 공기 가열은 분무 건조에 필수입니다.
민감한 공정인 분무 건조에는 정밀한 습도 및 온도 제어가 필요합니다. 공기 중의 수분과 원치 않는 수분은 생산량에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
간접 공기 가열은 분무 건조 공정에서 필수적인 단계입니다. 기존의 증기 시스템은 자본 투자 비용이 높고 효율이 낮으며 더 높은 공급 온도를 제공할 수 없습니다. 간접 재순환 가스 히터인 Munters VariMax IFRG는 최대 538° C(1000°F)의 공급 온도와 최대 98%의 효율 수준으로 습도를 높이지 않고 무공해 공기를 제공합니다.
부작용
- 계절에 따른 습도 변화는 공정 시간과 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 특히 식품 및 제약 공정 라인에서 분말과 과립이 자연적으로 덩어리지고 응고되기 때문에 공기에 과도한 수분이 포함되어 있으면 막힘이 발생합니다.
- 상대 습도가 높을 때 곰팡이, 균류 및 박테리아가 빠르게 증식하여 제품을 손상시키고 직원의 건강을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
- 응축수가 표면에 고이면 분말이 기계 및 건조 챔버 내부에 달라붙고 응고될 수 있습니다.
- 분무 건조 장비의 부식은 효율성을 떨어뜨리고 장비의 서비스 수명을 단축시켜 서비스 및 유지보수 비용을 증가시킬 수 있습니다.

Munters 분무 건조 솔루션을 선택해야 하는 이유는?
Munters는 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이며 수익에 긍정적인 영향을 미치는 입증된 분무 건조 솔루션을 개발하고 제조한 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 솔루션은 높은 제품 품질을 달성하는 데 도움을 드립니다.
- 생산 능력 최대 40% 증가
- 최대 15%의 에너지 절감
- 더욱 위생적인 제품
- 연중 내내 균일한 공정 성능
- 덩어리, 응고, 오염, 막힘을 최소화하여 제품 품질 향상
- 제자리 세정(CIP) 시간 및 빈도 감소
제품 - 분무 건조

Munters 데시칸트 로터, 즈볼러 Sensus의 분무 건조 공정을 개선하다
네덜란드 즈볼러에 본사를 둔 Sensus는 농축 이눌린 용액을 분말로 변환하는 분무 건조 공정을 활용하여 치커리 뿌리를 원료로 식품 산업에 사용되는 감미료인 이눌린을 생산합니다.
분무 건조 공정에서 가장 중요한 매개변수 중 하나는 기후 변화입니다. 온도 및 수분 함량은 제품의 점도를 결정하는데, 오염으로 인한 생산 중단이 발생할 위험이 있습니다.
특허받은 HPQ Quantum 데시칸트 로터가 장착된 Munters PureSystem Premium Plus 3500은 완벽한 이눌린 수분 함량으로 Sensus의 분무 건조 공정을 최적화합니다. Munters의 입증된 기술을 통해 기후는 더 이상 변수가 아니라 상수가 되었으며 생산 능력이 40% 증가했습니다.

Munters 서비스로 분무 건조 공정 향상
식품, 제약 및 화학 공정에서 최고의 효율성을 경험하세요. 당사의 전문가 팀은 최첨단 제습 및 난방 솔루션을 맞춤화하여 가동 시간을 최적화하고 제품 품질을 향상시키며 상당한 에너지 절감을 달성합니다. Munters를 신뢰하여 장비의 수명을 연장하고 공기질과 효율성을 개선하면서 분무 건조 작업을 향상시키세요.

Munters 서비스로 분무 건조 공정 향상
식품, 제약 및 화학 공정에서 최고의 효율성을 경험하세요. 당사의 전문가 팀은 최첨단 제습 및 난방 솔루션을 맞춤화하여 가동 시간을 최적화하고 제품 품질을 향상시키며 상당한 에너지 절감을 달성합니다. Munters를 신뢰하여 장비의 수명을 연장하고 공기질과 효율성을 개선하면서 분무 건조 작업을 향상시키세요.

분무 건조 기후 조절에 대한 전문가 지원
당사의 전담 지원 팀과 협력하여 분무 건조 요구사항에 맞는 완벽한 제습 또는 난방 솔루션을 선택하세요. 당사는 분무 건조 공정에서 습도와 온도의 중요한 역할을 이해하여 계절적 변화 및 부패 가능성과 같은 문제를 극복하도록 도와드립니다. Munters의 전문가 지원을 통해 일관되고 고품질의 제품 생산을 보장하면서 처리량, 에너지 효율 및 수익성을 극대화하세요.