보존 및 보관을 위한 습도 제어
박물관, 창고, 보관소 및 기타 보관 구역은 귀중한 제품과 유물 보존에 적합한 수준의 습도를 유지하는 동시에 에너지 비용을 관리해야 합니다. Munters 제습 솔루션은 보관 영역의 습도를 연중무휴 24시간 제어하여 이러한 품목을 습기로 인한 손상으로부터 보호합니다.
일단 습기로 인한 손상이 발생하면 유물과 귀중한 제품을 이전 상태로 복원하는 것은 불가능하지는 않더라도 어려운 일이 됩니다. 난방은 높은 상대 습도로 인한 손상을 제어하기 위하여 일반적으로 사용되는 방법입니다. 그러나 온도 자체는 자료의 품질에 영향을 미치지 않습니다(일부 액체 제외). 실외 조건에 따라 난방이 되는 건물의 상대 습도는 20~70% 사이에서 변동하기 때문에 이 방법은 비용이 많이 들고 효과적이지 않습니다. 대신 제습기를 사용하여 귀중품을 보존하면 상대 습도를 제어하면서 외부 조건에 관계없이 습도를 일 년 내내 일정하게 유지할 수 있습니다. 또한 열 사용을 최소화하면 보관된 자료를 보호하는 데 도움이 됩니다. 히터 대신 제습기를 사용하여 습도를 조절하면 30~70%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
Munters 솔루션
- 일 년 내내 일관된 실내 기후 조절
- 유물 및 상품 보존
- 곰팡이, 박테리아, 부식 제어
- 실내 공기 오염 물질 감소
- 우수한 실내 공기질
- 낮은 에너지 비용
유물 보존
Munters 제습 솔루션은 일 년 내내 통제된 보관 환경을 조성하고 유지함으로써 아카이브, 박물관, 도서관, 소장품 관리 및 기타 시설의 중요한 물품을 보호합니다. 습기로 인한 손상을 방지하려면 종이, 면, 나무, 가죽, 금속, 필름 또는 기타 민감한 소재로 제작된 물건이 보관되는 모든 장소의 습도 수준을 제어해야 합니다.
너무 건조한 환경에서 보관할 경우 변형되고 수축될 가능성이 있는 소재도 있습니다. 적절한 수분이 공급되지 않으면 일부 박물관 수장품은 취약해지거나 손상될 수 있습니다. 따라서 습기에 민감한 제품을 최상의 상태로 유지하기 위해서는 적절한 환경 조건을 유지하는 것이 중요합니다. Munters는 공기 처리 시스템에 통합하거나 독립형 유닛으로 설치할 수 있는 보관 공간에 완벽한 기후를 조성하기 위한 다양한 가습기 및 기타 제품을 제공합니다.
소재에 따른 권장 습도
- 아세테이트 필름: 35°F, 30~40% RH
- 질산염 기반 필름: 36°F, 20~30% RH
- 종이: 65~70°F, 30~50% RH
- 불안정한 소재는 보다 엄격한 보관 조건이 필요할 수 있습니다.

창고 제습
과도한 수분은 또한 곰팡이, 백분병균, 녹, 부식, 부패, 충해와 같은 문제를 일으키며, 보관 시설 자체의 장비는 말할 것도 없고 금속, 분말, 식품, 전자제품, 의류 등 일반적으로 보관되는 많은 상품에 많은 비용 발생 및 손상을 초래할 수 있습니다. 창고에는 온도 및 습도 모니터링이 필요합니다. Munters 저장고용 제습 장치를 설치하면 수분이 든 공기를 외부로 이동시키거나 습기를 물로 응축시켜 보관된 상품을 최적의 상태로 유지할 수 있습니다.
Munters에 문의하여 에너지 효율적인 보존을 위해 설계된 다양한 제품에 대해 알아보세요.
제품 - 보존
"신뢰성이 핵심입니다. 저희는 직접 교체를 선택했으며 다른 업체를 이용하는 것은 고려하지도 않았습니다. 이곳이 가장 중요한 보관 공간인 만큼 우리에게는 신뢰할 수 있는 시스템이 필요했습니다. Munters를 믿고 의지할 수 있다는 것을 알았습니다.”
Stuart Walpole, 공정 관리자
Floranova