대량 이송을 통한 성능 향상
Munters 대량 이송 장비는 증류, 흡수, 액체 추출, 탈거, 열 전달 공정의 성능을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션은 최소한의 에너지로 가장 중요한 분리 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
입증된 성공 사례와 만족하고 충성도가 높은 고객들은 Munters 대량 이송 장비의 품질과 설계 우수성을 입증합니다. 오일 및 가스, 석유화학, 정제, 화학, 비료 및 제약과 같은 처리 산업에서 분할, 흡수, 추출 공정에 사용되는 이 제품은 공정 산업 분리 문제에 대한 솔루션으로 압력 강하 대 용량을 최적화합니다. Munters는 아래에 언급된 제품을 포함하여 대량 이송 제품을 자체적으로 설계, 엔지니어링, 제조 및 공급할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.
대량 전송과 관련된 제안을 알아보세요
대량 이송 솔루션
미스트 엘리미네이터
가스 또는 증기 스트림에서 액적을 제거하기 위해 Munters는 WIN-Mesh® 유형 및 WIN-Vane® 유형 미스트 엘리미네이터 모델을 사용하여 필요한 분리 효율을 달성하는 데 도움이 되는 완벽한 솔루션을 제공합니다.
모든 패킹과 내부 부품은 스테인리스 스틸, 듀플렉스, 슈퍼 듀플렉스, 모넬, 하스텔로이, 합금 625/825, 알루미늄, 지르코늄, 티타늄, 구리, 폴리머 등 다양한 소재로 제공됩니다.
Munters는 수년에 걸쳐 5,000건 이상의 미스트 엘리미네이터를 설치해 왔습니다. 구조화된 패킹, 관련 내부 부품 및 밸브, 시브, 버블 캡 및 듀얼 플로우 트레이를 포함한 모든 유형의 최대 4개의 패스를 포함한 최대 약 12,000mm(40ft)의 컬럼 직경이 여기에 포함되었습니다.

청정 기술 살펴보기
Munters의 청정 기술에는 미스트 제거 기술, 대량 이송 솔루션 및 VOC 저감 기술이 포함됩니다. 청정 기술로 공정 생산성을 향상시키고, 유해물질 배출량을 줄이며, 탄소 발자국을 줄이세요. 전세계에 깨끗한 공기를 공급하는 데 함께 도움을 드립니다.
제품 - 대량 이송

대량 이송 서비스 및 지원
Munters의 세계적 수준의 엔지니어링 기능을 활용하여 증류, 흡수 및 액체 추출, 탈거 및 열 전달에 이르기까지 최고의 성능을 보장합니다. 당사는 설치, 지원, 공정 설계, 유압 등급, 검증, 기계 설계, 연구 및 개발과 같은 서비스를 제공합니다.