에너지 회수

고온 공기 대 공기 열교환기 솔루션을 통한 에너지 회수
산업 공정 중 발생하는 에너지가 낭비되고 있습니까? 효율적이고 내구성이 뛰어난 Munters 고온 열 회수 시스템은 고온과 혹독한 작동 환경의 영향을 견딜 수 있습니다. 탄소 배출량을 줄이고 신속하게 투입 비용을 회수할 수 있습니다.
Munters는 업계를 선도하는 기업으로서 산업용 열교환기 및 열 회수 시스템을 개척하고 있습니다. 지속적인 개발 및 테스트, 광범위한 응용 지식 및 100,000건 이상의 성공적인 설치를 통해 고객의 응용 분야를 지원합니다.
Munters 솔루션
- 낮은 에너지 비용
- 탄소 발자국 감소
- 배기가스 저감
- 열악한 환경에서도 견딜 수 있음
- 맞춤 설계 제공 가능

매우 효율적이고 견고한 공기 대 공기 열 회수 솔루션
Munters의 매우 효율적이고 견고한 공기 대 공기 열 회수 솔루션은 식품, 제약, 화학, 자동차 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다. 다음과 같은 세 가지 유형의 열 교환기를 사용할 수 있습니다.
- 접이식 시트: Z-Duct® 시리즈(최대 400°F/204°C)
- 용접 플레이트: Thermo-Z®(최대 1400°F/760°C)
- 용접 튜브: Thermo-T®(최대 2000°F/1093°C)
맞춤형 설계에는 특정 크기를 유지하면서 원하는 열 전달 효율 및 압력 차이를 달성하기 위한 다양한 공기 흐름 구성, 가변 플레이트 간격 및 기타 옵션이 포함될 수 있습니다. Munters 산업용 열 회수 시스템은 공정 폐열의 60~80%를 회수하여 빠른 투자 수익 회수를 제공합니다. 이러한 에너지 회수 열교환기는 연료 소비를 줄여 탄소 발자국을 줄이는 데도 도움이 됩니다. 즉, 수익성과 환경 보호에 도움이 됩니다.