스팀 가습

스팀 가습을 통한 실내 기후 최적화
Munters 스팀 가습 솔루션으로 상대 습도를 제어하여 건강한 실내 환경을 유지하세요. 모든 용량과 공간에 이상적인 등온 가습 시스템은 유해 물질이 없는 매우 위생적인 실내 공기를 유지하기 위해 정밀한 제어 방식을 제공합니다.
최적의 습도를 위한 지속 가능한 방법
Munters는 에너지 효율적인 가습 시스템을 개발하고 제조하는 글로벌 선도업체입니다. 당사의 위생적인 기후 조절 솔루션은 지속 가능한 에너지원으로 구동됩니다. Munters 스팀 가습 솔루션은 조절된 가습 공기 흐름을 제공하여 건강하고 생산적이며 환경 친화적인 실내 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 산업용 건물, 사무실, 제약 산업, 테스트 및 기후실, 병원 및 상업 공간을 위한 실내 공간이 포함됩니다.
Munters 솔루션
- 더 건강한 작업 공간 조성
- 건물 거주자의 성과와 웰빙 향상
- 먼지 오염 감소
- 정전기 방전으로부터 민감한 전자 장치 보호
- 건물의 에너지 효율 향상

연중 기후 조절 필요
처리되는 실내 공기는 실외에서 유입되기 때문에 계절이 바뀌면 실외와 실내의 습도도 달라집니다. 겨울철에는 실내 습도가 낮아져 피부 건조, 눈 가려움증, 목 자극을 유발할 수 있습니다. 다습한 여름철 공기는 처리가 이루어지지 않으면 박테리아와 곰팡이가 증식하여 공기 중 미생물과 오염 물질을 건물 전체에 퍼뜨릴 수 있습니다. 백서에서 실내 습도, 원리 및 습도 조절 방법에 대해 자세히 알아보세요.