레지오넬라
레지오넬라란?
레지오넬라는 수중 환경에서 번식하는 박테리아군에 해당합니다. 또한 냉각탑, 기화식 응축기 및 기타 용수 기반 시스템과 같은 산업 환경에도 존재할 수 있습니다.
레지오넬라는 적절히 통제하지 않으면 빠르게 증식하여 공기 중에 퍼질 수 있습니다. 레지오넬라에 오염된 에어로졸을 흡입하면 인간의 건강에 상당한 위험을 초래하며, 레지오넬라증으로 이어질 수 있습니다. 현재 52종의 레지오넬라가 확인되어 있습니다.

레지오넬라증에 대한 설명
레지오넬라증은 레지오넬라 박테리아를 흡입함으로써 발생하는 심각한 폐 감염증입니다. 증상은 노출 후 오래지 않아 나타날 수 있습니다. 이는 박테리아에 노출된 사람이 위험에 처할 가능성이 있음을 의미합니다. 노인과 면역 체계가 약한 사람은 더 취약하지만 누구나 레지오넬라에 걸릴 수 있습니다. 박테리아가 함유된 작은 물방울을 흡입하거나 우발적으로 오염된 물을 삼킴으로써 감염이 발생할 수 있습니다.

산업 공정에 미칠 수 있는 영향은?
레지오넬라 박테리아는 담수를 좋아합니다. 자연 환경에서는 보통 해롭지 않지만 인공 환경에서는 문제가 됩니다. 이는 용수를 사용하는 모든 시스템이 위험에 처할 수 있음을 의미합니다. 많은 냉각 시스템은 담수를 사용합니다. 건물로 펌핑되는 공기는 종종 이러한 담수에 젖은 소재를 통과합니다. 이러한 설정은 레지오넬라가 증식하기에 적합한 환경을 조성할 수 있습니다.

레지오넬라증을 예방하는 방법은?
맞춤형 Munters 가습 솔루션을 추가하면 레지오넬라증을 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스팀 가습은 수온을 60°C 이상으로 유지하여 레지오넬라 박테리아의 증식을 막습니다. 그러나 기화식 가습 및 냉각 시스템의 경우에는 수온이 더 낮아야 합니다. 그럼에도 불구하고 레지오넬라 박테리아가 작은 물 분자와 함께 이동하지 못하게 분자 수준에서 수분을 전달하기 때문에 레지오넬라의 증식이 방지됩니다.

공정에 적합한 Munters 가습 솔루션 선택
Munters 가습기로 제품 품질을 지키고 손실을 줄이며 유지 보수 비용을 절감하세요. 산업, 상업 및 농업 건물의 습도를 최적화하도록 설계된 기화식 가습기 및 스팀 가습기를 제공합니다. Munters와 함께라면 생산적이고 안전하게 운영되며 신뢰할 수 있고 효율적인 기후 조절 솔루션을 얻을 수 있습니다!