신뢰할 수 있는 Munters 서비스 계약
Munters 서비스 계약을 선택해야 하는 이유
Munters 서비스 계약은 귀사의 투자를 보호하고 Munters 장비의 성능을 유지하여 장비가 설계된 대로 최적의 습도와 온도를 지속적으로 조절할 수 있도록 보장합니다. 글로벌 지원을 바탕으로 지역 중심으로 운영되는 Munters 서비스 팀에서는 고객이 신뢰할 수 있도록 본사에서 교육을 받은 숙련된 기술자가 언제든지 유지보수와 서비스를 제공합니다.
Munters 서비스 계약:
- 제습 시스템의 수명 및 지속적인 효율성 개선
- 계획된 유지보수 및 서비스와 연장 보증을 결합하여 예산 책정 간소화
- 효율적인 고객 서비스를 위해 정기적인 교육과 글로벌 지원을 받는 전문 기술자
- 독점 소프트웨어로 장비 설정 및 고장 진단 간소화
- 투자 수익 극대화
- 전체 수명 주기 지원 - 전문가의 제공 및 지원

고객의 필요에 맞춘 세 가지 단계의 서비스
고객의 특정 온도 요구사항에 따라 목표는 유사하지만 지원 유형이 다양한 세 가지 서비스 단계를 제공합니다. 각 단계는 개별 요구사항에 맞게 완벽하게 맞춤화할 수 있습니다.
서비스 단계 선택
Munters 서비스 계약의 이점

Munters 수명 주기 관리
오랜 수명 동안 Munters 장비는 네 가지 수명 주기 단계를 거칩니다. 단계와 관계없이 당사의 서비스 제품과 솔루션은 최적의 운영과 성능을 보장합니다. 설치부터 철저한 예방 유지보수와 업그레이드에 이르기까지 모든 것을 제공하며, 장비 교체 시기가 도래했을 때 최적의 교체 솔루션을 설계하는 데 도움을 드립니다.