Munters 로터 교체를 통한 완벽한 기후 유지
성능이 저하된 로터는 너무 늦기 전에 교체하세요. 제습기의 데시칸트 로터가 설계 용량 미만으로 작동하면 생산 환경이 위태로워져 생산 능력과 제품 품질에 모두 영향을 미칠 수 있습니다.
로터를 교체해야 하는 이유는?
로터 용량이 감소하면 생산 환경이 악화되고 에너지 소비가 증가하여 생산량과 품질 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. Munters 서비스를 신뢰하고 효율적인 로터 교체 및 제습기 재시운전을 맡겨주세요.
- 낮은 성능의 로터는 낮은 성능을 보상하기 위해 더 많은 에너지를 소비하는 재생 히터를 필요로 합니다.
- 로터 용량 감소로 인한 생산 저하
- 저성능 로터를 교체하여 비용 및 에너지 절약
- Munters 서비스 로터 교체로 최적의 성능과 낮은 운영 비용 보장

로터의 성능을 어떻게 알 수 있나요?
Munters 성능 점검을 통해 로터의 상태를 확인하면 서비스 기술자가 로터 교체가 필요한지 파악할 수 있도록 도와드립니다. 성능 검사는 철저한 육안 검사로 시작한 후 상세한 진단 검사로 이어집니다. 온도, 상대 습도 및 공기 흐름을 포함한 유입구 및 배출구 상태를 측정하고 Munters의 고유한 로터 계산 프로그램에 입력합니다.
제습기가 다음과 같은 경우 성능 점검에 대해 문의하세요.
- 원하는 조건을 더 이상 달성하지 못하는 경우
- 예방 유지보수를 받은 적이 없는 경우
- 오랫동안 작동하지 않은 경우

Munters 서비스 계약을 통한 투자 가치 보호
Munters 서비스 계약을 통해 제습기와 로터의 수명을 연장하세요. Munters 공장에서 교육을 받은 서비스 기술자가 고객의 필요에 맞는 유지보수 계획을 수립하여 제습기를 적절하게 유지관리해 드립니다.