Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start 

Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.

If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Munters 수명 주기 관리

오랜 수명 동안 Munters 장비는 네 가지 수명 주기 단계를 거칩니다. 단계와 관계없이 당사의 서비스 제품과 솔루션은 최적의 운영과 성능을 보장합니다. 설치부터 철저한 예방 유지보수와 업그레이드에 이르기까지 모든 것을 제공하며, 장비 교체 시기가 도래했을 때 최적의 교체 솔루션을 설계하는 데 도움을 드립니다.