제습 장비의 설치, 시동 및 시운전
믿고 맡길 수 있는 Munters의 설치, 시동 및 시운전 서비스
장비 성능을 최적화하고 프로젝트를 성공적으로 완료하며 과도한 에너지 사용을 방지하기 위해서는 올바른 설치가 중요합니다. 전문가를 현장에 파견하여 고객의 요구사항에 따라 특정 요구사항에 적합한 장비 선택부터 설치 프로세스 감독 및 최적의 설계 조건을 달성하기 위한 시스템 가동에 이르기까지 모든 단계에서 도움을 드릴 수 있습니다. 현장을 떠나기 전에 다양한 유지보수 계획을 설명하고 준비해두어야 할 중요 예비 부품 목록을 정의하여 잠재적인 공급망 지연 가능을 제거하고 안심하고 사용할 수 있도록 도와드립니다.
자격을 갖춘 Munters 서비스 기술자가 시스템을 시운전하고 검증합니다. 설치된 시스템은 설치 검사부터 작동 및 시스템 통합 점검, Munters Rotor Calculation(MRC) 소프트웨어를 통한 성능 검증, 운영 성능을 보장하기 위한 기본 사용자 교육에 이르기까지 보증 조건을 충족해야 합니다. 프로젝트가 완료되면 Munters 시스템 보고서를 받게 됩니다.

기후 제어 제지 실험실의 턴키 공급 및 설치 업체인 Munters
Ahlstrom-Munksjö는 수년간 실험실 중 한 곳에서
기후 제어용 Munters 제습 장비를 성공적으로 운영해 왔습니다.
실험실 리노베이션이 필요한 상황이 왔을 때, Ahlstrom-Munksjö는
Munters를 신뢰하여 실험실 건설 및 인테리어 자체는 물론 엄격한 요구사항을
충족하는 데 필요한 공기 처리 시스템 공급을 위한 턴키 솔루션을 맡겼습니다.
여기에는 벽, 천장, 바닥, 조명까지도 포함되었습니다.

Munters 수명 주기 관리
오랜 수명 동안 Munters 장비는 네 가지 수명 주기 단계를 거칩니다. 단계와 관계없이 당사의 서비스 제품과 솔루션은 최적의 운영과 성능을 보장합니다. 설치부터 철저한 예방 유지보수와 업그레이드에 이르기까지 모든 것을 제공하며, 장비 교체 시기가 도래했을 때 최적의 교체 솔루션을 설계하는 데 도움을 드립니다.