제습 장비의 개조 및 업그레이드
장비 성능 강화
당사의 개조 및 업그레이드 서비스는 기존 제습 장비를 재활성화하고 성능을 최적화하며 수명을 향후까지 연장하도록 설계되었습니다. 또한 향상된 기능과 기능을 추가하여 기존 시스템을 새로운 요구 사항을 충족하도록 조정하는 데 도움을 드립니다.
서비스 기술자가 다양한 기술을 사용하여 장비의 수명을 연장하고 성능을 향상시킬 수 있도록 도와드립니다.
서비스 예시
- 제어 변환
- 로터 에너지 회수
- 처리 팬 업그레이드
- 공조기 팬 업그레이드
- 에너지원 변환
- 공조기 완전 리퍼비시
- 로터 업그레이드

제어 변환
기존 제습기의 제어 장치를 변환하여 Munters AirC 컨트롤러의 모든 이점을 활용하세요. AirC는 현재 Munters에서 제조하는 대부분의 대형 제습 시스템에 포함된 표준 제어 시스템으로 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.
- 보다 정밀하고 에너지 효율적인 시스템 작동
- BMS와의 향상된 통신
- Munters 연결 기능
- 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 사용하기 쉬운 소프트웨어 시스템
- 값 기록 기능
로터 에너지 회수
구형 Munters 제습기 모델을 현재 시설에서 사용하고 있는 상황에서 에너지 소비를 줄이고 싶으십니까? 전문 서비스 기술자가 도와드릴 수 있습니다. Munters 개조 솔루션은 구형 장치의 에너지 사용을 최소화하도록 설계되어 향후 수년간 에너지 효율적인 작동을 보장합니다.
건식 공정에 필요한 에너지의 대부분이 재생 공기 흐름을 가열하는 데 사용되기 때문에 재생 사이클에 사용된 에너지를 회수하면 상당한 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 기존 제습 시스템에 Munters 퍼지 기술을 추가하면 재생 에너지를 최대 30%까지 줄일 수 있으며 일반적으로 2년 내에 투자 회수가 가능합니다.
공조기용 팬 업그레이드
공조기(AHU)의 에너지 소비를 획기적으로 줄입니다. AHU 내의 공급 및 추출 측에 장착된 오래된 벨트 구동 팬 및 모터 어셈블리를 보다 에너지 효율적인 전자 정류식(EC) 팬으로 구성된 팬월 배열로 교체합니다. AHU를 교체하지 않고 업그레이드하면 시간, 비용 및 자원을 절약할 수 있습니다.
주요 장점
- 30~60% 적은 에너지 사용으로 동일한 공기 흐름 달성
- 훨씬 더 완만한 성능 곡선으로 팬 속도 감소를 통해 상당한 에너지 절약 가능
- 벨트 교체 또는 베어링에 그리스 도포가 필요 없어 유지 보수 비용 절감
- 탄소 배출량 감소로 목표 달성에 기여

처리 팬 업그레이드
서비스 기술자가 구형 제습기에 사용되는 AC 모터와 스크롤 팬 시스템을 신제품 EC 전원 팬월로 교체하여 에너지 소비를 줄일 수 있도록 도와드립니다. 이러한 업그레이드는 에너지를 50% 이상 절감할 수 있어 2년 이내에 투자 수익을 얻을 수 있습니다. 이러한 다목적 팬월은 다양한 배열로 구성해 설치 유연성을 누릴 수 있습니다.

에너지원 변환
Munters 서비스 기술자가 가스 연소 재생 열원을 전기 히터로 교체함으로써 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 전체적인 탄소 발자국을 줄이는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 이 솔루션은 재생 가능 에너지원으로 네트워크에 전력을 공급하고 재생 가능 에너지원 사용에 대한 인센티브가 있는 지역에서 특히 매력적입니다.

공조기 완전 리퍼비시
교체에 대한 대안으로 새로운 도어, 케이스워크, 부품, 팬을 포함하는 완전 AHU 리퍼비시 서비스를 제공합니다. 필요한 경우, 예를 들어 추가 여과 또는 열 회수가 필요한 경우 새로운 요구사항에 맞게 장치의 용도를 변경할 수 있습니다.
리퍼비시 과정은 여러 단계를 통해 이루어지므로, 과정 전반에 걸쳐 AHU를 계속 가동할 수 있습니다. 이 접근법은 종종 다운스트림 활동 또는 공정의 가동 시간을 극대화하기 때문에 선호됩니다. 완전 리퍼비시 서비스는 연식, 유형, 제조업체, 위치에 관계없이 모든 AHU 제조사 및 모델에서 수행할 수 있습니다.

로터 업그레이드
데시칸트 로터는 습도 제어 환경을 만드는 데 가장 에너지 효율적인 기술로 알려져 있습니다. 기존 제습기의 용량을 늘리고 싶다면 가장 효율적이고 비용 효율적인 방법은 로터를 업그레이드하는 것입니다.
향상된 에너지 효율과 더 높은 로터 용량으로 연간 비용 절감이 보장되어 Niko는 20개월 만에 ROI(투자 수익률)를 달성할 수 있게 되었습니다.
Niko NV

Munters 수명 주기 관리
오랜 수명 동안 Munters 장비는 네 가지 수명 주기 단계를 거칩니다. 단계와 관계없이 당사의 서비스 제품과 솔루션은 최적의 운영과 성능을 보장합니다. 설치부터 철저한 예방 유지보수와 업그레이드에 이르기까지 모든 것을 제공하며, 장비 교체 시기가 도래했을 때 최적의 교체 솔루션을 설계하는 데 도움을 드립니다.