エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
排気中のVOCを削減、吸気中の汚染物を減少、汚染の影響を受けやすい工程を保護するソリューションを提供します。
大気汚染は常に対応せざるを得ない問題で、排出された揮発性有機化合物(VOC)は、あらゆる産業の製造工程に使用されるデリケートな材料を汚染し、影響を与えます。
現在では多くの国に大気汚染関連の厳しい方針があり、このため企業はコスト増加やロジスティックスの制限といった影響を受けることが予測されています。
ムンタースのミストエリミネータは、環境保護を考え設計されました。ミストエリミネータは環境問題において、法的責任を果たし、法的制裁を避けることができます。高効率のミストエリミネータによって、設備機能全体の能力が向上し、設備に腐食をもたらす霧や水滴の侵入を防止し、工場の寿命を延ばします。
ミストエリミネータが効率良く捕集することで、排気ガスの清浄によるコストを抑えます。また、揮発性有機化合物VOCの排出抑制に取組む事業所向けにゼオライトロータ式濃縮装置を提供しています。
このほか、ムンタースのZeolの濃縮装置はTFT/LCD製造や、電機、半導体、印刷、接着、塗装、洗浄などの工程で、VOCを吸着するために使用されています。 弊社ではゼオライトを組み合わせ、さまざまなVOCの分子サイズに対応しています。ムンタースのゼオライトロータは100%無機であるために、火災のリスクがまったくありません。強固なアルミニウム製なので軽量ですが、耐腐食性があります。ロータには各サイズがあり、幅広い風量に対応します。
お問合せ:電話 03-5970-0021、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!