![エネルギー回収](/globalassets/inriver/resources/cs_dupps_hero.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
これを解消するためにムンタースでは、エネルギーコストと運営コストを削減する熱交換器、ヒートパイプ、エネルギー回収ホイルを活用したさまざまな空気対空気のエネルギー回収製品を提供しています。またこれらの製品に、ウェブベースのソフトウェアを簡単な設計ソリューションとして組み合わせることで、わずか数クリックで、すばやく設備スケジュール、図面、仕様を得ることができます。
空気対空気エネルギー交換器は、空気管理された建物の排気、または高温の工業排気のエネルギーから最低85%を再生できます。排気回収換気は、排気エアのエネルギーを活用して、建物に吸気される外気処理をします。このように、追加のコストなしに、冬季には暖房効果があり、夏には冷却効果があります。
空気対空気エネルギー交換技術を使用することで、運営コストを大幅に節約でき、短期間で回収ができます。製品はスタンドアロン型のほか、熱回収、湿度コントロール、その他の空気処理オプション組み込んだモジュールがカスタマイズ可能なプリエンジニア型をご提供しています。
ロータシステムのエネルギー低減に関する最も新しい改良はムンタース「パワーパージ」(PowerPurge™)です。より大きなサイズのシステムにおいては、この特許技術でエネルギーの削減が最大30%まで可能です。
また、場合によっては「パワーパージ」を使用した小さめの除湿機でも、パワーパージなしの大きめのユニット同様の働きをすることがあります。投資コストを低減するひとつの有効な手段です。
ムンタースクァンタム「Quantum™」ロータはっ従来なロータが更に進化したものです。このロータであれば、プレクーラなしでも、周囲の空気を非常に乾燥した状態(例えば12g/kgから2g/kgまで)に除湿することが可能です。
クァンタムロータの特長
高温度領域で高い湿度性能を発揮
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
Our email newsletters are a great way to stay updated about Munters’ core technologies and solutions.
Sign upユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!