エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Munters DCM type Coalescer candles are designed to eliminate finest solids and liquid particles from wet gas flows. The candles have an integrated prefilter considerably increasing the cartridges lifetime. Munters DCM Coalescer candles are particularly effective at removing the finest droplets and solid dust particles entrained in gas flows. Typically they provide a removal efficiency of 99.9 % of 1 micron particles.
DCM Coalescer candles are suited when dust particles, as well as fine droplets, are entrained in the gas. Such applications can include natural gas cleaning, wet gas cleaning or processes inside the refinery. Compressor suction drums Natural gas cleaning devices Refinery
ダウンロード
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!