エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
Euroemme®ファンは耐久性と信頼性の高い製品として世界中で定評を得ており、これを使用したEuroemme®MSFファンシリーズは、30年以上、最先端農業で使用されています。
循環ファンMFSは、静圧・動圧のバランスがとれたプロペラ、ベアリングを最大限保護するキャストアルミニウムのハブ、特大で永久シーリングされた長寿命のベアリング、ベルト駆動による低回転・低騒音、高性能のファンモーター等、Euroemme®ファンシリーズの折り紙付きの特長を有しています。
循環ファンMFSは、開方式建物中の家畜冷却、及び換気の需要に合致するよう設計されています。
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
オプション
比較
ダウンロード
2.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 1,320 mm |
Motor | 2.0 hp |
Airflow 0Pa | 44,803 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 25.3 m3/wh |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 1,320 mm |
Motor | 1.0 hp |
Airflow 0Pa | 37,638 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 33.5 m3/wh |
2.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 1,320 mm |
Motor | 2.0 hp |
Airflow 0Pa | 44,803 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 25.3 m3/wh |
1.0 HP | |
Propeller diameter | 1,320 mm |
Motor | 1.0 hp |
Airflow 0Pa | 37,638 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 33.5 m3/wh |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!