エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
可能な国 Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
比較
ダウンロード
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 9,100 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
1.0 HP | |
---|---|
Propeller diameter | 610 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 9,100 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 17.3 m3/h /W |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!