エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
SM吸入口シャッターは、養鶏や温室産業、ならびに伝統的産業での利用に適しています。室内への新鮮な空気の取り入れを迅速かつ敏感に制御するために、SM吸入口シャッターを活用することができます。空気は、建物の外壁に設置された換気扇、あるいは室内の空気に新鮮な空気を取り入れるために使用される弊社のEMTシリーズのジェットファンにより、開いたSM吸入口シャッターを通じ室内に吸い込まれます。空力効率を改善し、圧力低下を抑えるために、ファンはMunters euroemmeの研究開発ラボで開発されました。テスト室は、ANSI/AMCA 210-85図15の仕様に従って建設されています。建設の詳細および気密性は、米国イリノイ大学農業工学部のBESSラボのスタッフにより検証されています
可能な国 Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
製品情報
製品の特徴
技術的仕様 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 17.5 kg |
Number of shutterblades | 8 |
Inlet opening | 1.01 m2 |
技術的仕様 | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 17.5 kg |
Number of shutterblades | 8 |
Inlet opening | 1.01 m2 |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!