エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
側面入気口IWシリーズは、舎内の壁面に設置できるように設計された入気口です。
寒期に動物たちを冷気にさらすことなく、舎内に新鮮な空気を供給することは非常に重要です。不十分な換気は施設内にアンモニアやCO2等の有害ガスを充満させ、動物の生育に必要な酸素量の欠乏を引き起こします。
最小換気を効率的に行うには、入気した空気を舎内天井付近の暖かい空気と混和させ、家畜が居住するエリアに落下させて澱んだ空気と入れ替える方法を採用します。しかし、この方法が正しく行われない場合、冷気が家畜に直に落下し、糞尿の問題や動物の行動の阻害につながります。
ムンタースの側面入気口IWシリーズは、舎内の壁面に設置し、最小換気を適切に行えるよう設計された入気口です。冷気の対策だけでなく、気候が温暖な時期には取り入れた空気を下方へと向けることで熱を除去し、空冷効果によって動物たちの適正な体温を保ちます。
IWシリーズは十分な空気が確実に動物に届くよう調整することが可能です。また、高防汚性、防腐性、耐候性があり、高圧洗浄が可能な高品質のポリスチレンを使用することにより、舎内環境を常に衛生的に保ちます。さらに、病気の蔓延や、鳥・野生動物の侵入を防ぐため、入気口はメッシュガード仕様となっています。
製品情報
製品の特徴
オプション
ダウンロード
技術的仕様 | |
---|---|
下記静圧での入気量(単位:m3/h @ -10 Pa | 1,320 m3/h |
下記静圧での入気量(単位:m3/h @ -20 Pa | 1,870 m3/h |
技術的仕様 | |
---|---|
下記静圧での入気量(単位:m3/h @ -10 Pa | 1,320 m3/h |
下記静圧での入気量(単位:m3/h @ -20 Pa | 1,870 m3/h |
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!