お問い合わせはこちらへ

エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。

ご質問はお問い合わせください

AdobeStock_588185761-mod.jpg

医薬品保管における冷蔵室の課題の克服

Phi Sigma General Trading L.L.Cは、アラブ首長国連邦(UAE)におけるムンタースの優秀なパートナーであり、厳しい規制環境向けのソリューションとサービスの提供を専門としています。湾岸地域に拠点を置く医薬品の大手保管会社Gulf Drugが冷蔵冷凍保管の問題に直面したとき、Phi Sigmaはムンタースに支援を求めました。Gulf Drugは、収容能力160立方メートルの冷蔵室を運営し、4°Cの一定温度を維持しています。冷蔵室は主に医薬品の保管を目的とし、保健省(MOH)が設定した規制基準を満たすために相対湿度レベルの厳格な管理が必要です。既存の冷却ユニットでは十分ではなく、Gulf Drugは相対湿度を60%未満に維持するという課題に直面し、代替ソリューションを模索していました。

冷蔵室の湿度変動への取り組み

医薬品の保管は非常に重要であるため、環境条件、特に相対湿度を正確に管理する必要があります。湿度レベルの変動は、保管された医薬品の完全性を脅かし、アラームや規制上の懸念を引き起こしました。Gulf DrugはMOH規制に準拠するために、冷蔵室内の湿度を一貫して管理する効果的なソリューションを探していました。ムンタースは既存の状況を評価し、カスタマイズされたソリューションを提案しました。ムンタースは、包括的な評価を通じて、水分負荷計算と環境制御システムの専門知識を活用し、MLT800の導入を提案しました。MLT800は、エネルギー効率の高い動作と空間への熱の放出を最小限に抑える、高空気流量と低温吸気口が最適であると評価されました。

最適な冷蔵室効率を実現するムンタースMLT800の導入

徹底的な評価とコンサルティングの後、MLT800ユニットがGulf Drugの冷蔵室に設置されました。ムンタースの技術者は、温度安定性を損なうことなく湿度制御を最適化する、既存の冷却システムとのシームレスな統合を保証しました。Gulf Drugの業務の中断を最小限に抑えるために、効率的な設置プロセスが実施されました。

医薬品の保管を変革する一貫した湿度制御
導入後、Gulf Drugは年間を通じて60%未満の一貫した相対湿度レベルを実現し、アラームや懸念を引き起こすことなく規制要件を満たしました。MLT800の性能により、冷蔵室環境の安定性と信頼性が大幅に向上し、医薬品の保管条件に関する不安が軽減されました。MLT800の導入により、Gulf Drugは最適な保管条件を維持し、保存された医薬品の完全性と有効性を実現しています。

「ムンタースのソリューションを導入することで、常時アラームが発生せず、湿度レベルに関する懸念が軽減され、安心感を得ることができます」
Phi Sigmaセールスマネージャー、Kannan Valmurugan

顧客満足度を高める戦略的パートナーシップ
Phi Sigmaとムンタースのコラボレーションは、医薬品保管の特定の課題に対処する、カスタマイズされたソリューション導入の成功例です。MLT800ユニットを導入することにより、Gulf Drugは規制基準を継続的に順守し、保管された医薬品の品質と安全性を確保しました。このケーススタディは、製薬施設における正確な環境管理の重要性、業界の要求を満たす革新的なソリューションの有効性を強調しています。

情報

  • 高度なコントロールパネル - 故障診断表示
  • 高空気流量
  • 最小限のエネルギー消費量
  • 100%耐腐食性の独自のプラスチック製ローターケーシング
  • -20°Cまで効率的に除湿
  • 取り付けが簡単な交換可能なパネル
  • Phi Sigma-CS-EN-202405.pdf

お困りですか?

会員登録はこちら
クッキーポリシーを許可するにはこちらを選択してください。 クッキーポリシー

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。