![風力タービン](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
これらのタービンが設置される環境は過酷な場合が多く、ナセル装置とタワーの特別な保護が必要です。
重要なリスクとして、空気の吸入に伴う水分の混入と凝結が原因の腐食があります。ムンタースは、世界の多くの主要な風力タービン製造業者へのリーディングサプライヤーであり、幅広くミストエリミネータと除湿機を納入することにより、これら2つの潜在的な損害の脅威へ対策しています。
ムンタースミストエリミネータは、カスタマイズされた多様な状況で使用できるのでお客様の特別なご要望にお応えします。システム要件に応じて、ミストエリミネータは、取り入れる冷却空気から雨、あられ、雪、固体浮遊粒子などを分離できます。
寒冷な気候下では、温度が0℃近くになることや下回ることがあるため、常に着氷の危険があります。ムンタースミストエリミネータは、厳しい環境に対応するため特別に開発された内部加熱装置があるため、一年中、吸入空気が氷を含まない状態に保ちます。メンテナンスと、着氷に関連する事故の潜在的なリスクに要する高いコストを、効率よく削減できます。
ムンタース空気分離システムの利点
凝結が原因の腐食は、タワーとナセルのどちらの内部でも、非常な損害となります。ムンタースのデシカント除湿機「ハニカム」は、腐食が起こらないレベルに相対湿度を保ちます。空気から湿度を除くためにデシカントロータを使用するため、冷却コイル上で水蒸気を凝縮させるコンプレッサーによる冷却設備の運転コストがかかりません。現在、ムンタースは全てのタイプの風力タービンに適応するサイズと構造を持つ様々なデシカント除湿機を販売しています。
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!