![発電](/globalassets/images/page-template-images/we-can-help-you-with-images/powerlines_shutterstock_78321118.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
発電設備が高湿度下にあると、結露、腐食、錆の原因となり、発電所においてはタービン、ポンプ、制御盤、電子機器に問題が生じます。これはメンテナンス停止後の運転立ち上げに支障を招きます。
新たな発電所の建設や関連機器の購入には莫大な費用がかかります。ムンタースのデシカント除湿機「ハニカム」は発電設備を腐食から保護し、望ましい状態を維持し、結果的にコストを抑えることができます。
また、当社のミスト除去技術を導入することで、発電所システムに進入する埃、雨、雪、塩分を含む空気などによる付着物を削減します。
気化式冷却システムは高温吸気を冷却するのでガスタービン出力低下を抑えます。当社の高効率気化冷却メディアプレクーラーは、吸気燃焼空気温度を冷却することで燃焼空気密度をあげます。当社の気化冷却メディアを使用することで、電力出力が最低5%~6%、非常に高温または乾燥した国々では最高60%増加します。
風力発電装置は、湿度管理と粉塵侵入を防止することが非常に重要で、これによりショートや電子機器の損傷を防ぐことができます。
空気のフィルターへの付着物が減り、清浄度が高まると、効率が向上し出力が増加、費用の削減ができます。
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!