![飲料](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/87680827.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
インスタントコーヒーの生産では、スプレードライヤーを通し粉末にする前工程で、コーヒー抽出物の分離、濾過、濃縮が行われます。その後、スプレードライヤーによって粉末にされます。スプレードライヤーに必要な熱風は常に250℃に設定され、この熱風をスプレーされたコーヒー抽出物に吹き付ける事により、水分を蒸発させます。しかし、粉末になった粉末状のコーヒーが2~4%の水分を含んでいると、スプレードライヤーの底に詰まってしまいます。
スプレードライヤーによる生産はフリーズドライ製法と比べ、簡素時間は短く、熱により劣化する製品の取り扱いも容易です。
ムンタースのデシカント除湿システム「Quantum™ (クァンタム)」は、乾燥した熱風を供給し乾燥時間を短縮させます。また、最もエネルギー消費を抑える事が可能です。これにより製品の品質や生産能力を年間を通して維持する事が可能です。
デシカント除湿システムを使用することで、粉末にされたコーヒーを造粒する生産工程や流動乾燥機・空気輸送等の設備における湿気の再吸収等のリスクを回避する事も可能です。
製造後のインスタントコーヒーは非常に高い吸湿性を持っていることから、製品の包装工程においても常に低湿な環境を保つことが高い顧客満足度を得る事に繋がります。
インスタントコーヒー生産におけるムンタースのデシカント除湿システムによる効果
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!