Would you prefer to visit the website in this country and language?

除湿システム

ML Plus

ムンタースML Plusは、温湿度制御を統合した小型でエネルギー効率に優れたモジュール式環境制御システムです。実績のある独立型デシカント式除湿機システムは、貴重な材料やデリケートな製品を保護することが重要な屋内環境から水蒸気を除去します。

Highlights

  • 柔軟性に優れた、試験済みのモジュラーシステム
  • 低エネルギー消費
  • 衛生要件を満たす高品質ケーシング
  • コンパクトで省スペース
  • プラグアンドプレイの容易な設置とサービスアクセス
  • 迅速な試運転
  • ISO規格ダクトに適合

このシリーズの製品

モデル定格風量範囲(m³/h)ユーザーマニュアル
ML Plus180 - 3000

  • 設定可能な前処置、後処理
  • 接続性
  • 露点センサ
  • エネルギー回収パージ(ERP)
  • フィルターM5、G4またはG4/F7の組み合わせ
  • 断熱材(有無)
  • 予冷却コイルモジュール
  • 処理ファン
  • システムバイパス

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
ML Plus-BR-EN-201505brochure英語表示
ML Plus-BR-PL-201905brochureポーランド語表示
ML Plus-BR-DE-201505brochureドイツ語表示