Would you prefer to visit the website in this country and language?

MCD

信頼性と堅牢性に優れたムンタースMCDシリーズは、ムンタースの高性能シリカゲルローターを搭載した独立型デシカント式除湿機です。効果的な湿度制御、エネルギー効率、卓越した性能など、工業用/商業用除湿機の要件を満たしています。

Highlights

  • 容易な設定
  • 優れたエネルギー効率
  • -20°C~40°Cで除湿
  • 湿気温度センサーによる変調湿度制御
  • 通信と外部制御機能(オプション)
  • 標準フィルターとローター停止アラーム
  • 外部サービスおよび運転インジケーターアラーム

このシリーズの製品

モデル製品シートユーザーマニュアル
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
Manual_MCDG_ES.pdfUserManualスペイン語表示
Manual_MCDE_RU.pdfUserManualロシア語表示
Manual_MCDG_DE.pdfUserManualドイツ語表示
Manual_MCDE_DE.pdfUserManualドイツ語表示
Manual_MCDG_FR.pdfUserManualフランス語表示
Manual_MCDE_FI.pdfUserManualフィンランド語表示
Manual_MCDE_FR.pdfUserManualフランス語表示
Manual_MCDE_SV.pdfUserManualスウェーデン語表示
Manual_MCDE_NL.pdfUserManualオランダ語表示
Manual_MCDE_EN.pdfUserManual英語表示
Manual_MCDG_NL.pdfUserManualオランダ語表示