スーパーサドル
ムンタースのスーパーサドルは、気液分布を改善し、圧力損失と運用コストを削減し、分離効率を高めます。従来のサドルと比較して表面積が大きなランダムタワー充填物は、物質移動性能を大幅に向上させます。
Highlights
- 分離効率の向上
- 優れた省エネ
- 圧力損失の低減
- 運用コストの低減
- 6 mm~75 mmのカスタムサイズに対応
このシリーズの製品
モデル | ||
---|---|---|
プラスチックスーパーサドル #1 | 199 | 90 |
プラスチックスーパーサドル #2 | 105 | 93.3 |
プラスチックスーパーサドル #3 | 89 | 94 |
セラミックサドル 1" | 255 | 73 |
セラミックサドル 1.5" | 176 | 74 |
セラミックサドル 2" | 120 | 75 |