Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tierceリング

ムンタースのTierceリングは、気液の物質移動を改善し、タワーの容量を向上させます。アスペクト比3:1(高さ:直径)、周辺部がフレア形状のランダムタワー充填物は、蒸留、吸着、ストリッピングなどのアプリケーションの性能を向上させます。

Highlights

  • プロセスパフォーマンスの最適化
  • 充填塔の歩留まり向上
  • 費用対効果が高く、予測可能なスループット
  • 不均一な気液分配
  • 均一な気液分配

    このシリーズの製品

    モデル
    Tierceリング # 125096
    Tierceリング # 1.519096
    Tierceリング # 215097
    Tierceリング # 2.512597
    Tierceリング # 310298