Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tall-Pak

ムンタースのTall-Pak® ランダム充填物は、標準的なポールリングと同等の物質移動効率を、より少ない圧力損失で実現します。1:1のアスペクト比、気液分布のためのより大きな界面表面積、および追加リブにより、最も効率的なリング型ランダム充填物の1つとなっています。

Highlights

  • 少ない圧力損失で、ポールリングと同じ効率
  • 気液接触面積の拡大
  • 機械的強度が向上
  • ポールリングより薄く高い床
  • ポールリングよりも低い調達コスト

    このシリーズの製品

    モデル
    Tall-Pak # 1 (30 mm)17196.5
    Tall-Pak # 1.5 (45 mm)11897
    Tall-Pak # 2 (60 mm)8497.8
    Tall-Pak # 3 (90 mm)5798