Would you prefer to visit the website in this country and language?

CW、DX、サーモサイフォンスプリット型冷却式空調機

SyCoolスプリット

業界をリードする乾式間接エコノマイザーで周囲空気フリークーリングのパワーを最大限に活用してください。ムンタースSyCool™ スプリット冷却システムと独自の特許取得済みサーモサイフォン技術を次のプロジェクトに活用すれば、水を使用せずにデータセンターからサーバーの熱を効率的に排出できます。

Highlights

  • スプリットシステムによりダクトの貫通を排除
  • 水の消費なし
  • 高い効率性と経済性
  • 出荷前に最適化済みの制御
  • Mission Critical誌による熱管理ソリューショントップティア製品アワード(2021年)受賞

このシリーズの製品

モデル製品シート
SyCoolスプリット - 250 kW表示
SyCoolスプリット - 400 kW表示
SyCoolスプリット - 500 kW表示