Would you prefer to visit the website in this country and language?

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

FA6

ムンタースFA6™ 気化式加湿・冷却装置は、住宅や産業用建物に最適な蒸発冷却・加湿制御を実現します。ほとんどの空調処理システムに統合可能なコンパクトな直接蒸発システムは、優れた屋内温湿度制御を実現します。

Highlights

  • エネルギー効率の高い冷却と加湿
  • 低い総所有コスト
  • 正確で汎用性の高い制御
  • 容易な設置、操作、メンテナンス
  • ほとんどの空気処理ユニットに適した標準サイズ
  • 試験/認証

このシリーズの製品

モデル製品シート
FA6

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
Data Center-BR-EN-202102brochure英語表示
FA6 Climatix-PS-DE-202207productsheetドイツ語表示

Case studies