Would you prefer to visit the website in this country and language?

センサ

水量計

マルチジェット原理を使用した水量計は、最高のコスト、性能、長寿命の流量測定機器です。

Highlights

  • インペラは水と接触する唯一の可動部品で、摩耗を最小限に抑え、高い信頼性を実現します。
  • 磁気駆動密閉型レジスタ
  • ステンレススチール/ガラスカプセルオプションは、曇りを無条件で防止します。
  • さまざまなサイズ(0.75~2インチ)から選択可能

このシリーズの製品

モデル重量(kg)動作温度範囲(°C)ユーザーマニュアル
Sonata Dual Pulse Water Meter1-20 to 60表示
RWM10 to 50表示

モデルタイプ言語ダウンロードのリンク
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManual英語表示
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManual英語表示
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManual英語表示