Would you prefer to visit the website in this country and language?

保存と保管のための湿度制御

美術館、倉庫、アーカイブなどの保管エリアは、貴重な製品や収蔵品の保存に適したレベルで湿度を維持しながら、エネルギーコストも抑える必要があります。ムンタースの除湿ソリューションは、保管エリアの湿度を24時間365日途切れることなく制御し、大切な保管品を湿気による損傷から保護します。

湿気による損傷が発生すると、収蔵品や貴重な製品を元の状態に戻すことは不可能ではないにしても、困難です。高い相対湿度による損傷を防ぐための一般的な方法は暖房です。一部の液体を除き、温度自体が素材の品質に影響することはありません。屋外の環境に応じて、暖房を使用した建物内の相対湿度は20~70%の間で変動するため、この方法はコストがかかる割には効果がありません。貴重品の保存に除湿機を使用すると、屋外の環境に左右されることなく、一年中一定の相対湿度を維持できます。さらに、暖房の使用を最小限に抑えることは、保管品の保護にも役立ちます。暖房機の代わりに除湿機を使用して湿度を制御すると、30~70%の省エネになります。

ムンタースのソリューション:

  • 年間を通じて一貫した室内環境制御
  • 収蔵品や商品の保存
  • カビ、細菌、腐食の制御
  • 室内空気汚染物質の削減
  • 良好な室内空気質
  • 低エネルギーコスト

収蔵品の保護

ムンタースの除湿ソリューションは、アーカイブ、博物館・美術館、図書館、コレクション管理施設、その他の施設において、年間を通じて制御された保管環境を作り、維持することで、重要な収蔵品を保護します。紙、綿、木材、皮革、金属、フィルム、その他の繊細な素材で作られた収蔵品を湿気による損傷から守るには、その保管場所の湿度を制御しなければなりません。

逆に、乾燥しすぎた環境で保管すると、歪みや縮みが生じる素材もあります。 適切な湿度が維持されなければ、博物館・美術館の収蔵品は脆くなり、損傷してしまいます。したがって、湿気に弱い製品を最高の状態に保つためには、適切な環境条件を維持することが不可欠です。ムンタースは、エアハンドリングシステムに組み込んだり、単体のユニットとして設置し、保管エリアに最適な環境を作り出す加湿器やその他の製品を幅広く提供しています。

素材ごとに推奨する湿度:

  • アセテートフィルム:35°F、30~40% RH
  • 硝酸塩フィルム:36°F、20~30% RH
  • 紙:65~70°F、30~50% RH
  • 不安定な材料は、より厳格な保管条件を必要とする場合があります。

倉庫の除湿

過度の湿気はカビ、錆、腐食、腐敗、虫食いなどの問題を引き起こし、金属、粉体、食品、電子機器、衣料品など一般的に保管されている多くの商品、そして保管施設自体の設備に、コストのかかる破壊的なダメージをもたらす可能性があります。倉庫の温度と湿度は、監視しなければなりません。 ムンタースの倉庫用除湿機は、湿気を含んだ空気を屋外に排出したり、湿気を凝縮させて水にしたりすることで、保管品を最適な状態に保ちます。

エネルギー効率に優れた保管を実現するムンタースの製品ラインナップについては、お問い合わせください。

製品 - 保管

BX Series

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

FA6

直接蒸発冷却式空調機および加湿器

FlexLine

蒸気加湿器

「信頼性は何よりも重要です。私たちは直接交換を選び、他社の採用は検討もしませんでした。最も重要な保管場所には、信頼できるシステムが必要です。ムンタースのシステムは十分に信頼できます」

Stuart Walpole, 作業工程管理者

Floranova