Would you prefer to visit the website in this country and language?

MuntersのデータセンタークーリングのイノベーションについてKeith Dunnavantが語る

Jan 14, 2025

 

MuntersのOffer Strategy & Portfolio Management副会長であるKeith Dunnavantが、JSA TVおよびPodcastにてJSAの組織副会長であるBarb Mitchellと対話を行い、データセンタークーリングの構造における新しい挑戦と機会について語った。

この対話では、MuntersのAIワークロードの増加や高密度計算に対応するためのアプローチについて解説した。Muntersは500kWから1.5MWまで対応可能な冷却配属ユニット(CDU)を開発している。これらのユニットは、高機能チップによる大量の熱発生を効率的に管理するために、高進化された液体および熱交換器を使用している。

Dunnavantは、MuntersとZutaCoreとの二相クーリング技術に関する協業についても述べた。このパートナーシップにより、传統的な水使用型クーリングシステムのリスクを排除し、冷却手法の効率性を高めることが可能となる。「わたしたちの解決策は、最も評価の高い条件下でも、客様の大切な資産を保護し、信頼性を高めるために設計されています」とDunnavantは述べた。

Muntersは、世界的な製造能力の必要性を考慮し、アイルランドのCorkに11,150m2の新しい製造所を建設している。この投資により、世界的に拡大する冷却技術への需要に対応することが可能になる。

他にもDunnavantは、通常よりも深いレベルで客様のフィードバックを組み込み、先端的な研究開発(R&D)を実現することで、新しい要求に対応することが可能だと語った。「現在は機故の時代です。わたしたちは客様と手を収け合い、実際の問題を快速に解決しています」と終えた。

 

27116-en-keith-dunnavant.webp